Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr zkosení | Barva | Materiál | Úchyt | Minimální průměr zkosení | Provedení zátky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8687 Kč - 16,5472 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.559 in
14.2 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
bez úchytu
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hollow
|
||||
152,4696 Kč - 152,4696 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.693 in
43.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hollow
|
||||
27,9169 Kč - 33,8015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.937 in
23.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.72 in
18.3 mm
|
plné provedení
|
||||
10242384 | 5,8427 Kč - 5,8427 Kč | 8680 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.126 in
3.2 mm
|
plné provedení
|
|||
14,2653 Kč - 14,2653 Kč | 20 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.5 in
12.7 mm
|
plné provedení
|
||||
33,2298 Kč - 39,9929 Kč | 130 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.906 in
23.0 mm
|
plné provedení
|
||||
9,9146 Kč - 9,9146 Kč | 15600 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.252 in
6.4 mm
|
plné provedení
|
||||
7,4464 Kč - 7,4464 Kč | 3900 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.047 in
1.2 mm
|
plné provedení
|
||||
7,795 Kč - 7,795 Kč | 650 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.252 in
6.4 mm
|
plné provedení
|
||||
10,6257 Kč - 12,8707 Kč | 1427 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.437 in
11.1 mm
|
plné provedení
|
||||
31,0963 Kč - 31,0963 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.925 in
23.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
0.752 in
19.1 mm
|
plné provedení
|
||||
71,145 Kč - 71,145 Kč | 100 Skladem |
1.689 in
42.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
1.406 in
35.7 mm
|
plné provedení
|
||||
94,0001 Kč - 94,0001 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.063 in
52.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
1.752 in
44.5 mm
|
plné provedení
|
||||
137,2561 Kč - 137,2561 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.689 in
68.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
2.28 in
57.9 mm
|
plné provedení
|
||||
526,8944 Kč - 526,8944 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5 in
127.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
3.5 in
88.9 mm
|
plné provedení
|
||||
0,4504 Kč - 0,5382 Kč | 3500 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
0.063 in
1.6 mm
|
plné provedení
|
||||
1,0583 Kč - 1,0583 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
0.126 in
3.2 mm
|
plné provedení
|
||||
1,8964 Kč - 2,2589 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
bez úchytu
|
0.252 in
6.4 mm
|
plné provedení
|
||||
441,9442 Kč - 441,9442 Kč | 20 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
2.437 in
61.9 mm
|
Hollow
|
||||
291,3014 Kč - 291,3014 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
bez úchytu
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hollow
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku