Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.
Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.
Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: černá, modrá, červenáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | Kompatibilní typ trubky | Typ | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4362 Kč - 3,2558 Kč | 310 Skladem |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,3287 Kč - 5,2936 Kč | 2000 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
1,6175 Kč - 3,6695 Kč | 95 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
15,7154 Kč - 38,5337 Kč | 85 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
2,6912 Kč - 6,1132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,8726 Kč - 6,5116 Kč | 395 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
4,6714 Kč - 10,5718 Kč | 1000 Skladem |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
8,2411 Kč - 22,4461 Kč | 480 Skladem |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
11,2392 Kč - 30,5665 Kč | 262 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,6912 Kč - 6,1132 Kč | 1093 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
DIN
|
|
|
||
3,2351 Kč - 7,3237 Kč | 600 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
DIN
|
|
|
||
5,9822 Kč - 16,2408 Kč | 123 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
8,548 Kč - 23,2121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
14,2095 Kč - 34,7799 Kč | 160 Skladem |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,8726 Kč - 6,5116 Kč | 1032 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
4,4761 Kč - 10,1888 Kč | 1614 Skladem |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
5,9822 Kč - 16,2408 Kč | 904 Skladem |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
9,7193 Kč - 26,4297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
DIN
|
|
|
||
14,9624 Kč - 36,6185 Kč | 44 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,6912 Kč - 6,1132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.