Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.
Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.
Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: černá, modrá, červenáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | Kompatibilní typ trubky | Typ | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,3806 Kč - 22,8291 Kč | 100 Skladem |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
12,7313 Kč - 31,1027 Kč | 120 Skladem |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
17,2214 Kč - 46,8839 Kč | 40 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
2,8726 Kč - 6,5116 Kč | 395 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
4,6714 Kč - 10,5718 Kč | 1000 Skladem |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
8,2411 Kč - 22,4461 Kč | 480 Skladem |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
11,2392 Kč - 30,5665 Kč | 262 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
15,7154 Kč - 38,5337 Kč | 85 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
1,9801 Kč - 4,4739 Kč | 360 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,3287 Kč - 5,2936 Kč | 2000 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
1,4362 Kč - 3,2558 Kč | 310 Skladem |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,6912 Kč - 6,1132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
1,6175 Kč - 3,6695 Kč | 95 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
14,384 Kč - 22,3752 Kč | 450 Skladem |
2.697 in
68.5 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
|
1
|
|
||
14,6963 Kč - 22,8609 Kč | 360 Skladem |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
|
1
|
|
||
22,5251 Kč - 25,0279 Kč | 120 Skladem |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
|
1
|
|
||
4,1597 Kč - 6,4707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.732 in
44.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
12,825 Kč - 19,95 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.606 in
117.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
13,5298 Kč - 21,0463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.118 in
130.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
17,3416 Kč - 26,9758 Kč | 150 Skladem |
|
6.28 in
159.5 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.