Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(15 Počet produktových řad)
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Průchodky Snub jsou otevřené pro uložení kabelů, drátů a hadiček. Po instalaci do otvoru v panelu se průchodka pevně uzavře.
Tento odolný materiál poskytuje izolaci a mírné odlehčení od tahu a zároveň pomáhá chránit uložené vodiče a kabely před neopracovanými hranami.
Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Odlehčovací vývodky jsou určeny k ochraně opláštěných i holých optických vláken při průchodu otvory v panelu. Nylonové tělo se přichytí přímo na panel a opláštěný kabel se protáhne středním otvorem. Vyrobeno z černého nylonu s třídou hořlavosti UL94 V-0.
Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Kabelová sedla do hrany panelu umožňují upevnění kabelů a vodičů k okraji panelu nebo ve výřezu panelu.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Tato kabelová sedla jsou k dispozici ve variantách uchycených šroubem nebo se samolepicí zadní stranou. Lepení je umožněn vysoce kvalitní lepicí páskou.
Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Zacvakávací aplikace nabízí snadnou instalaci. Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Montáži i demontáž nevyžaduje použití nástrojů. Zacvakávací a snadno montovatelné kabelové vývodky zajišťují bezpečné, vodě a prachu odolné utěsnění vstupu kabelu, navíc brání překroucení nebo vytržení kabelu.
Vyrobeno z polyamidu 6; Barvy: světle šedá, černá; Závity metrické a PG; Třída ochrany IP-68
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.