Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

obdélníkové Kov Nábytek a kovoobrábění

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.

Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.

K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.

  • Materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • Barvy: černá, šedá a přírodní


Series Code: , SR1571, SR1570, SR1567

Zátky se závitem – metrické

Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolováním a dotahováním šroubu.
  • Po upevnění nabízí bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu: Series Code: , SR22012, SR22002

Zátky se závitem – palcové

Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.
Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

  • Zátky se závitem se závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu.
  • Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu: Series Code: , SR22022