Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

závity metrické Krytky maskovací

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky kónické – papírové

Papírové kónické krytky jsou druhem ochranné krytky, která se používá k zakrytí konců profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů. Jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů, takže jsou recyklovatelné.

Ideální pro mokré i práškové lakování, pomáhají předcházet poškození a kontaminaci, aby profily a trubky zůstaly v dobrém stavu. Odolávají teplotám až do 204 C.

  • Materiál: krepový papír
  • Barva: hnědá


Series Code: SR6114

Krytky maskovací - s přírubou

Sortiment maskovacích krytek s přírubou lze použít jako ochrannou krytku závitových i hladkých konců profilů.

Ačkoli je tento produkt primárně navržen jako krytka, integrovaná podložka maskuje základnu a zároveň poskytuje ochranu hran, aby do otvorů nepronikly nečistoty a nepoškodily se. Toto velmi univerzální maskovací řešení lze opačně použít i jako zátku do otvorů.

  • Materiál: pryž silikonová (55 Shore A)
  • Maximální teplota: 316 stupňů C
  • Barvy: černá, zelená, šedá, přírodní, růžová, nachová, červená a žlutá


Series Code: SR5756

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.

Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.

Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.

Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.

  • Materiály: silikonová pryž 600F (316C) EPDM 425F (218C) a měkčený polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Barvy: přírodní, černá a žlutá
  • Tvrdost: Tvrdoměr (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2


Series Code: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.

Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.

  • Provedení s úchytem.
  • Jedinečný design umožňuje, aby každá krytka pasovala do široké škály průměrů.
  • Snadné nasazení i vyjmutí.
Materiál: PVC měkčené Barva: žlutá Produktová řada: SR1072