Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Komponenty pro lineární pohyb Lineární pouzdra

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kuličková pouzdra - nastavitelná

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nastavitelná lineární kuličková pouzdra se používají v systémech lineárního vedení a jsou navržena tak, aby poskytovala přesné polohování podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Mají dělenou konstrukci po délce těla, která uzavírá prostor mezi vnitřními a vnějšími kroužky mezi kuličkami a hřídelí, aby se omezila vůle.

Po montáži na lineární hřídel obíhají kuličková ložiska mezi vnitřními a vnějšími kroužky, a poskytují tak hladký lineární pohyb.

Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Jsou ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.

  • Používají se u systémů pro lineární pohyb a poskytují přesný pohyb podél lineární osy.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kuličková pouzdra pro lineární vedení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

V této řadě produktů najdete tři různá provedení:

  • Kuličková pouzdra pro lineární vedení: Používají se na kalené vodicí tyče. Jsou mimořádně odolná vůči opotřebení, korozi a nárazu. Jejich pevná konstrukce umožňuje pouzdrům odolávat velkému zatížení, vysoké rychlosti i extrémním provozním podmínkám bez vlivu na jejich provozuschopnost nebo životnost.
  • Kuličková pouzdra - z nerezavějící oceli: Tato pouzdra se používají s kalenými vodicími tyčemi odolnými proti korozi. Jsou k dispozici v provedení s nastavitelnou dělenou konstrukcí „double compliment“ a nebo v prodlouženém provedení. Tato pouzdra jsou extrémně odolná vůči korozi, trvanlivá a pevná.
  • Prodloužená lineární pouzdra: Používají se na vodicích tyčích z kalené oceli. Jsou určena pro zařízení, která vyžadují lineární pohyb podél dlouhého zdvihu, kde zajišťují maximální výkon a spolehlivost.

Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.

  • Používají se u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální pro použití u automobilového zařízení, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená, se středovou přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární kuličková pouzdra se středovou přírubou a prodlouženým tělem se používají v zařízeních s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

Mají nízké tření pro snížení opotřebení a navíc dokážou odolat velkému zatížení, protože kuličková ložiska rovnoměrně rozkládají zatížení po pouzdru, čímž se minimalizuje namáhání materiálu a prodlužuje se životnost systému. Mají těsnění, které také pomáhá chránit vnitřní součásti ložiska před prachem a nečistotami.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Obsahují těsnění, která také pomáhají chránit vnitřní komponenty ložisek před prachem a nečistotami.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
  • Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost.
Materiál: ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra. Poskytují samočinné vyrovnávání, které prodlužuje životnost díky minimalizaci tření mezi hřídelí a kuličkami a umožňuje mírné nesouososti mezi hřídelí a ložiskem.

Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní ložiskové komponenty před prachem, špínou a jinými kontaminanty. Jsou určeny pouze pro hřídele z kalené oceli.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra.
  • Zajišťují samočinné zarovnání, které prodlužuje životnost pojezdu díky minimalizaci tření mezi vodicí tyčí a kuličkami.
  • Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní součásti ložisek před prachem a jinými nečistotami.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Lineární kuličková pouzdra - otevřená - superball

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra a jsou určeny pouze pro použití s kalenými vodicími tyčemi. Mají otevřenou konstrukci, která umožňuje jejich použití ve spojení s podpěrami vodicích tyčí.

Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra.
  • Mají otevřenou konstrukci, díky níž mohou být používány spolu s kolejničkami na podpěru hřídele.
  • Zajišťují samočinné zarovnání, které prodlužuje životnost pojezdu díky minimalizaci tření mezi vodicí tyčí a kuličkami.
Materiál: ocel poniklovaná, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)