Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Kuličková pouzdra - nastavitelná se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Podél těla je tenká drážka, která uzavírá prostor mezi vnitřním a vnějším kroužkem mezi kuličkami a hřídelí při instalaci v těsném pouzdře pro minimalizaci pohybu.
Po montáži na lineární hřídel obíhají kuličková ložiska mezi vnitřními a vnějšími kroužky, a poskytují tak hladký lineární pohyb. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Jsou ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.
Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy, a umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Tato produktová skupina zahrnuje tři typy: kuličková pouzdra pro lineární vedení, kuličková pouzdra z nerezavějící oceli a lineární kuličková pouzdra - otevřená - prodloužená.
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená - se středovou přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také jsou vhodné pro vysoké zatížení, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému. Obsahují těsnění, která také pomáhají chránit vnitřní komponenty ložisek před prachem a nečistotami. Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball se používají v náročném prostředí a jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra. Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem.
Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní ložiskové komponenty před prachem, špínou a jinými kontaminanty. Jsou určeny pouze pro hřídele z kalené oceli. Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Lineární kuličková pouzdra - otevřená - superball jsou určena k zajištění vysoce precizního a hladkého pohybu v náročném prostředí. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra a je určen pouze pro použití s hřídelemi z kalené oceli. Mají otevřenou konstrukci, díky níž mohou být používány spolu s kolejničkami na podpěru hřídele.
Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem. Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku