Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(8 Počet produktových řad)
Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.
Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.
Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.
Rychloupínací matice Kwik Nut není nutno šroubovat, lze je jednoduše protlačit přes závit. Upevňují se nasunutím matice a jejím pootočením o 180 pro zajištění
Produktová řada: SR2305
Rýhovaná matice umožňuje rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.
Rýhovaná matice umožňuje rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí. Dostupné v kónickém nebo standardním provedení.
Nábytkářské spojovací matice jsou spojovacím prvkem, který nabízí nejvyšší ochranu proti oxidaci. Matice má šestihrannu drážku, která je vhodná pro inbusový klíč M5. Díky ní se instalují rychle a jednoduše.
Běžně se používají v kombinaci s nábytkářskými spojovacími šrouby. Jsou vhodné pro montáž dřevěných sestav, včetně nábytku, který je dodáván v rozloženém stavu, a dřevěných rámů.
K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.
Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.
Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.