Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

montáž zatlačením Uchycení šroubem na vertikálním osazení

 (38 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky kabelové - ve tvaru U - uchycené šroubem

Nízký profil umožňuje použití v omezených prostorech. Konstrukce příchytky umožňuje montáž do rohů nebo na okraj. Montáž pomocí šroubu #4 nebo M3. Tři provedení pro průměry kabelových svazků 1/8", 3/16" nebo 1/4"

Produktová řada: SR2127

Svorky kabelové uchycené šroubem

Svorky na vodiče k uchycení pomocí šroubu. K dispozici jsou dvě různá provedení.

Svorky kabelové – nastavitelné

Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.

Svorky kabelové – samolepicí – s integrovanou vázací páskou

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Materiál: polyamid Barva: černá, šedá Series Code:

Svorky kabelové – ve tvaru P – uchycené šroubem

Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.

Svorky kabelové – ve tvaru P/šroubovací/nylonové

Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů

Svorky kabelové – ve tvaru U – uchycené šroubem

Šroubovací kabelové svorky jsou ideální k uchycení kabelových svazků. Tvar písmene U umožňuje rychlé vložení i vyjmutí kabelů nebo hadic.

Svorky kabelové – z oceli – ohebné

Pružné ocelové svorky s vinylovým potahem zaručují spolehlivé a rychlé uchycení kabelů. Jsou ideální pro výrobu elektrických zařízení.

Produktová řada: SR2150

Svorky pro kabelovou chráničku SHR

Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.

Svorky pro napájecí kabel

Tato řada držáků a krytů pojistek je ideální pro svou pevnost, nicméně není možné ji použít s předem sestaveným krytem. Poskytuje skvělou ochranu pro křehké skleněné komponenty plošných spojů.

Svorky pro ploché kabely

Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.

V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA), hliník
  • Barva: přírodní a šedá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, UL94 V-0


Produktová řada: SR2169

Zásobníky dělicí OF – na uložení vlákna

Mikroorganizéry a chrániče vláken lze stavět na sebe v libovolném počtu a je možno vést vlákna mezi jednotlivými patry otvory podél delší strany patra. Různé barvy pantů označují, ze které strany lze kazetu otevřít. Víko, organizéry a závěsy – vše lze objednat samostatně nebo jako kompletní sadu. Třída hořlavosti: UL94 V-0 nebo UL94 HB.

Produktová řada: SROFST

Zásobníky dělicí OF – sady

Jsou ideální pro eliminaci makro a mikro ohybů, ke kterým může docházet při nesprávné manipulaci s optickými vlákny. Mikroorganizéry lze stavět na sebe v libovolném počtu a je možno vést vlákna mezi jednotlivými patry. Lze je použít s držáky svarů, chrániči svarů a trubičkami pro omezení ohybů Víko, organizéry a panty lze objednat také samostatně.

  • z/ze 2