Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Svorky pružinové páčky ovládací Páčky ovládací Těsnění pro SAE příruby

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kroužky těsnicí – pro SAE příruby

Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment těsnicích kroužků a jejich sad pro SAE příruby v imperiálních i metrických rozměrech.

Series Code: SR6158

Kroužky těsnicí – pro SAE příruby – sady

Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment těsnicích kroužků a jejich sad pro SAE příruby v imperiálních i metrických rozměrech.

Series Code: SR6158

Páčky ovládací

Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.

Páčky ovládací – bez rukojeti

Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.

Páčky ovládací – s kulovou rukojetí

Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.

Páčky ovládací – s kónickou rukojetí

Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.

Svorky pružinové

Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.

Produktová řada: SR2173