Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

panty skryté prvky ovládací - rýhované

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panty skryté - k navaření

Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.

Produktová řada: SR5545

Panty skryté - k našroubování

Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.

Produktová řada: SR5468

Panty skryté - vysaditelné

Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.

Produktová řada: SR5510

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Rukojeti na hlavu šroubu

Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.

Produktová řada: SR1580