Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

panty skryté Těsnicí šrouby

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panty skryté - k navaření

Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.

Produktová řada: SR5545

Panty skryté - k našroubování

Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.

Produktová řada: SR5468

Panty skryté - vysaditelné

Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.

Produktová řada: SR5510

šrouby s těsnicím kroužkem

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Mají šestihrannou hlavu a integrovaný o-kroužek, který je stlačen mezi hlavu a plochu protikusu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176