Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(13 Počet produktových řad)
Šestihranné matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčna.
Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení
Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.
Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého zinku s různými povrchovými úpravami. Jedná se o systém závěsů s vyjímatelným čepem.
Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30 % skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.
Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Ploché kovové vysaditelné panty umožňují jednoduché a rychlé vysazení dvířek a mají úhel otevření závěsu 180. Dvě varianty, pro pravé nebo levé dveře.
Vysaditelné panty pro snadné vysazení dveří, montáž pomocí šroubů. Různý materiál a povrchové úpravy. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře. Předvrtané otvory pro montáž pomocí šroubů.
Matice s těsnicím kroužkem jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsněním, který kombinuje funkci matice a těsnicího prvku do jednoho celku. Tyto matice poskytují spolehlivou ochranu a zároveň zjednodušují proces montáže a eliminují potřebu dalších těsnicích komponent. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují obousměrné utěsnění.
Tato řada šestihranných matic s těsnicím kroužkem obsahuje O-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi matici a protilehlý díl. Jsou vhodné pro teploty od -100 C do +260 C a jsou opakovaně použitelné.
Matice s těsnicím kroužkem se používají v aplikacích, jako jsou skříně, nebo se používají v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu.
Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a rovněž zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a rovněž zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s vodicími šrouby z oceli nebo nerezavějící oceli u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání a pohlcení mrtvé váhy.
S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku