Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

panty vysaditelné Panty vysaditelné Svorky kabelové - ve tvaru P

 (8 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Panty boční – vysaditelné – kovové

Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.

Panty rohové – s pevným čepem

Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.

Panty rohové – s vyjímatelným čepem

Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého zinku s různými povrchovými úpravami. Jedná se o systém závěsů s vyjímatelným čepem.

Panty vysaditelné – kovové – odsazené

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící, zinek tlakově litýBarva: přírodní, černá, šedá, , ChromNorma hořlavosti materiálu: Series Code:

Panty vysaditelné – s otvory pro šrouby

Vysaditelné panty pro snadné vysazení dveří, montáž pomocí šroubů. Různý materiál a povrchové úpravy. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře. Předvrtané otvory pro montáž pomocí šroubů.

Svorky kabelové - ve tvaru P

Jsou ideální pro uchycení trubek, hadic, kabelů a vodičů. Provedení s výstelkou nebo bez výstelky. Pryžové obložení chrání hadice a kabely. Pevné a bezpečné řešení díky ocelové svorce a uchycením pomocí šroubu.

Produktová řada: SR1109

Svorky kabelové – ve tvaru P – uchycené šroubem

Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.

Svorky kabelové – ve tvaru P/šroubovací/nylonové

Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů