Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Prvky dokončovací - pro nábytek

 (9 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kulaté

Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.

Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.

Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.

  • Materiál: PE, ABS, polyamid (PA), butyrát, LDPE, HDPE
  • Barva: šedá, černá


Series Code: SR1632

Krytky šroubů

Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.

Jsou dostupné v různých barvách.

  • Chrání spojovací materiál proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům.
  • Vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
  • Skvělá volba pro venkovní aplikace.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, zelená, hnědá, šedá, bílá Produktová řada: SR1802, SRF0074

Zátky a kluzáky obdélníkové

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, HDPE Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550, SR1570

Zátky do profilů - čtvercové

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, pryž termoplastická (TPR) Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461

Zátky do trubek - kulaté

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: ABS, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, šedá, bílá, žlutá, oranžová, červená, hnědá, modrá, zelená Produktová řada: SRANT, SR1530, SR1560, SRILTT, SR1565

Zátky do trubek - pochromované

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.

  • Žebrovaný dřík.
  • Snadné vsunutí a fixace.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: stříbrná, černá Produktová řada: SR5723, SR1562

Zátky obdélníkové – pochromované

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Obdélníkové zátky do profilů se používají u různých trubkových profilů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: stříbrná, černá Produktová řada: SR5721, SR1553

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

Series Code: SR5438, SR1571