Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(8 Počet produktových řad)
Průchodky Snub jsou otevřené pro uložení kabelů, drátů a hadiček. Po instalaci do otvoru v panelu se průchodka pevně uzavře.
Tento odolný materiál poskytuje izolaci a mírné odlehčení od tahu a zároveň pomáhá chránit uložené vodiče a kabely před neopracovanými hranami.
Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Odlehčovací vývodky jsou určeny k ochraně opláštěných i holých optických vláken při průchodu otvory v panelu. Nylonové tělo se přichytí přímo na panel a opláštěný kabel se protáhne středním otvorem. Vyrobeno z černého nylonu s třídou hořlavosti UL94 V-0.
Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.
Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Montáži i demontáž nevyžaduje použití nástrojů. Zacvakávací a snadno montovatelné kabelové vývodky zajišťují bezpečné, vodě a prachu odolné utěsnění vstupu kabelu, navíc brání překroucení nebo vytržení kabelu.
Vyrobeno z polyamidu 6; Barvy: světle šedá, černá; Závity metrické a PG; Třída ochrany IP-68
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.