Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(42 Počet produktových řad)
Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Produktová řada: SR2791
Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Produktová řada: SR2797
Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Svorka pro kabelové svazky s uchycením na šroub pevně zajistí kabely i kabelové svazky. Svorka ve tvaru P se přišroubuje k panelu.
Svorku lze je předem připevnit k nosné desce a kabely protáhnout později. Další výhodou je, že svorka je uvolnitelná, a kabelové svazky lze proto kdykoli odstranit při změně vedení nebo výměně kabelů.
Dvojité svorky ve tvaru U se zajištěním pomocí šroubu mají nízký profil, takže jsou vhodné pro použití v omezených prostorech.
Svorky jsou vhodné pro sběr, zajištění a vedení dvou rovnoběžných kabelových svazků. Lze je zajistit pomocí šroubovacích nebo spínacích nýtů (dodávány zvlášť).
Nízký profil umožňuje použití v omezených prostorech. Konstrukce příchytky umožňuje montáž do rohů nebo na okraj. Montáž pomocí šroubu #4 nebo M3. Tři provedení pro průměry kabelových svazků 1/8", 3/16" nebo 1/4"
Produktová řada: SR2127
Svorky na vodiče k uchycení pomocí šroubu. K dispozici jsou dvě různá provedení.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů
Šroubovací kabelové svorky jsou ideální k uchycení kabelových svazků. Tvar písmene U umožňuje rychlé vložení i vyjmutí kabelů nebo hadic.
Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.
Tato řada držáků a krytů pojistek je ideální pro svou pevnost, nicméně není možné ji použít s předem sestaveným krytem. Poskytuje skvělou ochranu pro křehké skleněné komponenty plošných spojů.
Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.
V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.
Mikroorganizéry a chrániče vláken lze stavět na sebe v libovolném počtu a je možno vést vlákna mezi jednotlivými patry otvory podél delší strany patra. Různé barvy pantů označují, ze které strany lze kazetu otevřít. Víko, organizéry a závěsy – vše lze objednat samostatně nebo jako kompletní sadu. Třída hořlavosti: UL94 V-0 nebo UL94 HB.
Produktová řada: SROFST
Jsou ideální pro eliminaci makro a mikro ohybů, ke kterým může docházet při nesprávné manipulaci s optickými vlákny. Mikroorganizéry lze stavět na sebe v libovolném počtu a je možno vést vlákna mezi jednotlivými patry. Lze je použít s držáky svarů, chrániči svarů a trubičkami pro omezení ohybů Víko, organizéry a panty lze objednat také samostatně.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.