Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Chráničky na kabely Podložky

 (12 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Chránička kabelová – dělená

Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.

Produktová řada: SR1723

Chránička kabelová – spirálová

Lehká ochranná spirála je hospodárnou ochranou hadic a kabelů.

Chráničky na kabely

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Chráničky na kabely – koncovky

Tento sortiment je dostupný v provedení z plastu nebo kovu. Koncovky se skládají se ze dvou částí, pláště a těla. Provedení také s pevnou koncovkou s vnějším závitem nebo s otočnou koncovkou s vnějším závitem.

Podložky dokončovací

Dokončovací podložky poskytují ochranu pro skříně a další vybavení před odřením a dalším možným poškozením. Také kryjí nezarovnané otvory, čímž zajistí celkově atraktivní vzhled.

Vysoce kvalitní povrchová úprava je doplněna dobrými termoizolačními a elektroizolačními vlastnostmi. Tyto podložky mají univerzální využití a lze je používat také jako kluzáky, dorazy, stavitelné nožičky a rozpěrky.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1946

Podložky fixační

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Podložky izolační

Kulaté miskové podložky se běžně používají k jako izolační prvek. Mají tvar misky, což je užitečné pro rovnoměrné rozložení zátěže na povrch.

Izolují hlavu kovového šroubu od elektrického proudu a vodivých materiálů. Odolávají korozi, olejům a dalším chemikáliím. Lze je použít s většinou typů hlavy šroubu, jako je válcová nebo půlkulatá.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Podložky ploché – plastové

Ploché kovové podložky izolují vlhkost a elektrický proud. Mají dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.

Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.

  • Materiál: polyamid (PA), PVC, acetal (POM), PEEK, polypropylen (PP), polykarbonát (PC), PVDF
  • Barva: přírodní, černá, hnědá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Produktová řada: SR1929

Podložky sedlové – polyamid

Sedlové podložky jsou určeny pro použití při montáži trubkových konstrukcí a rámů. Podložky jsou vhodné pro kulaté trubky a profily. Upevňují je v požadované poloze a omezují nadměrný pohyb a vibrace. Podložky se používají v nábytkových sestavách a stavebním průmyslu jako podpora trubek a profilů při montáži a použití a nepoškozují lakované povrchy.

  • Materiál: polyamid
  • Barva: černá, přírodní


Produktová řada: SR1943

Pojistné a těsnicí podložky

Utěsní spoj a zajistí matice a šrouby na místě.

Pouzdra izolační

Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.

Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.

Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.

Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.

Produktová řada: SR1948

Svorky na chráničky – hranové

Tyto svorky jsou určeny pro montáž na hranu desky a nevyžadují montážní otvor. V několika provedeních, která jsou určena pro uchycení různých velikostí trubek.

Produktová řada: SR6262