Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(10 Počet produktových řad)
Ploché panty z průhledného plastu se používají pro aplikace bez velkého zatížení jako lehká podpěra či závěs nebo tam, kde nejsou otvory pro upevnění šroubů a kde není potřeba velký úhel otevření.
Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Produktová řada: SR5506
Ploché závěsy s vnějším závitem se nejlépe hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované z venku, provedení v různých materiálech, široká škála využití.
Produktová řada: SR5330
Tato řada plochých závěsů má čepy s vnějším závitem na jednom křídle a otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou na křídle druhém. Řada křídlových závěsů pro povrchovou montáž je k dispozici v různých materiálech a představuje řešení pro většinu aplikací.
Produktová řada: SR5507
Tyto pevné vázací pásky jsou vhodné pro velkou zátěž. Jejich maximální pevnost v tahu je 350 liber (16,8 kPa). Spona má ocelové zuby, které pásku trvale zachytí. Spona je na jednom konci pásky již připevněna. K dispozici je také montážní nástroj (obj. č. WIT-HD-6). Pásky jsou vyráběny ze dvou různých materiálů. Materiál pásky je velmi pevný, lehký a relativně levný. Páska z acetalu má výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, vynikající rozměrovou stálost a pevnost při nízkých teplotách.
Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.
Produktová řada: SR1817
Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.
Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.
Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.
Produktová řada: SR2173
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.