Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Uchycení šroubem Montážní příslušenství pro desky plošných spojů

 (12 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Patky montážní – k deskám plošných spojů – montáž pomocí šroubů

Tyto montážní patky se používají k bezpečnému upevnění desek plošných spojů do šasi.

Rozpěrky k uchycení pomocí šroubu

Tyto podpěry se montují na spodní desku natlačením na závit #8 nebo šroub M4. Zuby uvnitř rozpěrky se zachytí za závity. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

Produktová řada: SR2758

Rozpěrky samořezné

Tyto rozpěrky mají jedinečné dolní samořezné upevnění. Závitový otvor, do kterého se zašroubovávají, funguje jako závitnice a vyřezává do dolního konce rozpěrky závity. Lze je použít do závitového otvoru velikosti #8 nebo M4. Je možné je snadno namontovat rukou s použitím minimální síly. Horní část má upevnění pomocí bajonetu se zajištěním.

Rozpěrky se základnou pro uchycení pomocí šroubu

Tyto podpěrky jsou bezpečně uchyceny pomocí šroubů #4 nebo M3. Odsazený design umožňuje jednoduchou montáž a demontáž.

Rozpěrky se závitem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Rozpěrky zatlačovací

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Rozpěrky – válcové – izolační

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Produktová řada: SR2797

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku