Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Opora a ochrana kabelů, které procházejí montážním otvorem.
Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.
Produktová řada: SR1712
Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Průchodky pro kabelové vstupy do systému jsou beznástrojovou vstupní a spojovací technologií pro stroje a zařízení. Jsou k mání ve výběru velikostí, většina sortimentu je otevřená a má drážku a vývrt. K dispozici je také uzavřená varianta, která nemá drážku a vývrt. Tyto průchodky jsou vyrobeny z černého TPE TPV a nabízejí stupeň ochrany IP65. Jsou vhodné pro použití při teplotách od -30 C do 100 C. Doprovodný štítek se systémem kabelových vstupů lze zakoupit samostatně.
Kabelová průchodka umožňuje průchod více kabelů a vodičů a zároveň nabízí ochranu před ostrými hranami. Pomáhá udržovat kabely v pořádku a uspořádané. Je k dispozici v různých materiálových variantách, včetně: přírodního nylonu 6/6 s třídou hořlavosti UL94 V-2 s trvalou pracovní teplotou 80 C nebo černého silikonového kaučuku s tvrdostí 65 Shore A a trvalou pracovní teplotou 180 C. Všechny rozměry odpovídají produktu v nainstalovaném stavu.
Průchodky flip jsou samojisticí díky přírubě na vnější straně. To umožňuje jejich rychlou montáž a spolehlivé uchycení. Tyto komponenty odpovídají normám NAS1368-N10D.
Prachotěsná a vodotěsná průchodka se stupněm krytí IP67. Vhodné pro venkovní použití. Do instalace kabelu fungují jako zaslepovací zátka. Odolnost vůči vibracím.
Produktová řada: SR1703
Atraktivní design a přehledná organizace počítačových, telefonních a dalších kabelů na pracovišti. Provedení v různých barvách a stylech.
Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Izolační průchodky mají uprostřed tenkou membránu, kterou lze propíchnout a vzniklým otvorem pak protáhnout kabel do do daného prostoru nebo panelu. Pružný materiál membrány se přizpůsobí průměru kabelu a zajistí utěsnění. Oboustranné průchodky mají výřezy na obou stranách a membránu umístěnou uprostřed, zatímco jednostranné průchodky mají výřez na jedné straně a membránu umístěnou na straně druhé.
Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC – chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota -40C až +135C. TPE – ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností. EPDM – teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách -40C až +125C.
Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.
Izolační průchodky mají uprostřed tenkou membránu, kterou lze propíchnout a vzniklým otvorem pak protáhnout kabel do do daného prostoru nebo panelu. Pružný materiál membrány se přizpůsobí průměru kabelu a zajistí utěsnění. Oboustranné průchodky mají výřezy na obou stranách a membránu umístěnou uprostřed, zatímco jednostranné průchodky mají výřez na jedné straně a membránu umístěnou na straně druhé.
Stupňovitý konec průchodky lze seříznout, průchodka je tedy vhodná pro široký rozsah průměrů kabelu. Chrání kabely procházející panelem. Dokud není její konec seříznut, funguje jako zaslepovací zátka.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.