Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Chrániče svarů prvky ovládací

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Chrániče spojů vláken

Chrániče svarů plochých optických vláken poskytují vysokou úroveň ochrany vláken. K dostání jsou dvě provedení a oba obsahují vnitřní a vnější trubičky. Typ 1 obsahuje výztuhu z nerezavějící oceli, zatímco typ 2 využívá keramickou výztuhu. Čiré provedení.

Kola ovládací – kovová – s rukojetí

Naše řada kovových ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Kola ovládací – kovová – bez rukojeti

Ovládací kola jsou vyrobena z pevného materiálu a zajišťují jednoduchou obsluhu velkých strojů. Čtyři paprsky umožňují obsluze pevný a spolehlivý úchyt, proto nemají kola další rukojeť. Tato řada je vyrobena z různých materiálů a je ideální pro nejrůznější využití.

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Hvězdicové ovládací prvky

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Prvky ovládací – hvězdicové – bez vystruženého závitu

Ideální pro řadu použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany. Mnoho různých provedení a rozměrů. Díky svému ergonomickému tvaru se snadno drží.

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.