Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(6 Počet produktových řad)
Spirálové chráničky Spiralguard jsou vhodné pro většinu typů hydraulických, pneumatických a průmyslových hadicových sestav v celé řadě průmyslových odvětví. Mají výbornou tvarovou paměť pro maximální pokrytí hadice a výjimečnou odolnost proti rozdrcení. Zachovávají si vysokou odolnost proti otěru, osvědčily se v náročných podmínkách a mají dobrou odolnost vůči UV záření. Chráničky Spiralguard jsou vhodné k ovinutí samostatných hadic nebo hadicových svazků a dodávají se v praktickém kartonovém balení, díky kterému se snadno skladují.
Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Ideální pro řadu použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany. Mnoho různých provedení a rozměrů. Díky svému ergonomickému tvaru se snadno drží.
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Počítadla otáček lze namontovat na ovládací hřídele v libovolné poloze. Zobrazují údaj o aktuální poloze prvku stroje. Ultrazvukem svařovaná konstrukce zabraňuje rozpadnutí a pronikání prachu. V horní části je displej s počítadlem s 5 číslicemi.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku