Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(13 Počet produktových řad)
Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.
Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.
Řada zatahovacích plomb s hladkým páskem, která obsahuje indikativní plomby, které odhalí známky neoprávněné manipulace nebo porušení v různých aplikacích. Uvedené produkty se snadno aplikují a utahují na požadovaný průměr. K dispozici je několik typů plomb, včetně plomb s delšími štítky a odtrhávacím poutkem pro rychlé a snadné odstranění. Tyto plomby mají variabilní smyčku s kovovou uzamykací čelistí. Dostupné typy variant: JawLock včetně verzí Mini a Maxi, SegureLock, TeraLock a SmoothLock.
JawLock je univerzální plomba, která zajišťuje známky neoprávněné manipulace. Byla speciálně navržena pro malé průměry pásku, takže je ideální pro zabezpečení předmětů s malým otvorem. Tenký, kulatý a hladký pásek (průměr 2,0 mm) má funkci bočního odtrhávání a obsahuje štítek plné velikosti s dostatečnou plochou pro kódování. Je ideální pro robustnější aplikace. Výhodou je demontáž bez použití nářadí.
SegureLock a SmoothLock jsou uživatelsky přívětivé možnosti, které disponují vysoce bezpečnou zatahovací plombou, které poskytuje důkaz o neoprávněné manipulaci. Jsou vhodné pro zabezpečení aplikací, jako jsou kurýrní pytle. Obě verze mají hladké pásky s uchopovacími hroty na představci. Vysoká pevnost:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg a45kg
Celoplastová řada zatahovacích plomb se zoubkovaným páskem, který je ideální pro uchopení kluzkých materiálů. Poskytují indikativní plombu poskytující důkaz o neoprávněné manipulaci nebo porušení, a mohou proto pomoci při prevenci krádeže. Tyto plomby se běžně používají pro snadnou identifikaci informací o doručení za účelem zvýšení efektivity. Jsou vhodné pro mnoho aplikací, včetně těch, které jsou svou povahou robustnější. Řada zahrnuje několik typů variant, včetně těch s odtrhávacím poutkem pro rychlé a snadné odstranění bez použití nářadí. Varianty tohoto typu jsou: AceLock, LightLock, PrimeLock a SentryLock.
PrimeLock je cenově výhodná plomba prokazující neoprávněnou manipulaci s držákem štítku. Vyznačuje se jednodílnou konstrukcí s variabilní smyčkou s jedinečným designem špičatého stonku, který zlepšuje úchop plomby. Má také varianty s bočním odtržením a s dlouhým štítkem. Delší štítky jsou ideální pro tisk čárových kódů. Plomby PrimeLock se obvykle používají pro bezpečné upevnění na hrdlo pytle nebo na neklouzavé materiály. Výhody plynoucí z rychlé identifikace informací a snadného odstranění plomby bez potřeby střižných nástrojů.
Plomba LightLock byla speciálně vyvinuta pro značení hasicích přístrojů po jejich odzkoušení a vyznačuje se nízkým napětím potřebným k přetržení pro snadné odstranění v případě nouze. Má jednodílnou variabilní konstrukci pro nízkou pevnost v tahu a tenkou zoubkovanou plombovací pásku (o průměru 2,6 mm). Tyto plomby jsou ideální pro aplikace s malými plombovacími otvory. Barevné kódování umožňuje snadnou identifikaci a výhodou je rovněž odstranění bez použití nářadí.
AceLock je všestranná zatahovací plomba, která je ideální pro aplikace omezené na malé plombovací prostory. Snadno se používá a pro její montáž nebo demontáž nejsou potřeba žádné nástroje. Má konstrukci variabilní smyčky, která je posílena acetalovým uzamykacím mechanismem posilujícím bezpečnost a chránícím před neoprávněnou manipulací způsobenou tepelným zdrojem. Má také tenkou zoubkovanou plombovací pásku (3,0 mm) a disponuje možností bočního odtržení. Je ideální pro robustnější aplikace.
SentryLock je víceúčelová pečeť, která nabízí bezpečnost a prevenci proti ztrátám. Má vysokou konstrukční pevnost a uživatelsky přívětivý boční odtrhávací design. Konstrukce variabilní smyčky je posílena acetalovým zámkovým mechanismem. Tento mechanismus také těží z technologie tepelné inherence. Tato plomba má uchopovací hroty na představci. Používá se k bezpečnému upevnění na hrdlo pytle a poskytuje jasný důkaz o manipulaci.
Vysoká konstrukční pevnost:8kg,12kg,20 kg a32kg
Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.
Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.
Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.
Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.
Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.
Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.
Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.
Lze je opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Vyrobeno z polyamidu 6.6
Bezpečné uchycení kabelového svazku. Konstrukce svorky umožňuje nastavení na různé průměry svazku. Svorku lze opětovně otevřít. Odolává vibracím. Úchyt pro otevření svorky. Provedení z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0
Samolepicí kabelové příchytky mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.
Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.
Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.
Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Zacvakávací provedení svorky zajistí kabel bezpečně uvnitř. Dvě provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Kabelové svorky s pantem na zajištění horní části jsou ideální k bezpečnému vedení a uchycení kabelových svazků.
Montáž;
Kabely se umístí do středu svorky. Rozevřená svorka se umístí přes kabely. Ramena svorky se pak vsunou do dvou otvorů v panelu. Horní část se zajistí pomocí samořezných šroubů. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.
Horní část s pantem je nastavitelná, takže jí lze snadno uvolnit vyjmutím šroubů. To umožňuje bezproblémovou údržbu, odstranění a změnu vedení kabelových svazků.
Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.