Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(18 Počet produktových řad)
Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.
Jednostranné přísavky s drážkou se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Drážka na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo.
Součástí je kovový nebo plastový háček, díky kterému jsou ideální pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a zboží v maloobchodních prodejnách.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky s otvorem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Otvor na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky s úchytem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Flexibilní přísavka má úchyt na zadní straně, díky kterému se snadno přichytí na různé předměty.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky s upevňovacím cvočkem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Upevňovací cvoček na zadní straně přísavky zajišťuje dodatečnou stabilitu, jelikož přísavku lze pevně přichytit k povrchu.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Tato přísavka je rychlonasazovací a snadno se zatlačí do montážního otvoru nebo se uchytí do předmětu, vytvoří tak spolehlivé a stabilní uchycení.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Oboustranné přísavky mají plochý, kruhový tvar s přísavkou na obou stranách, které bezpečně drží, oddělují a chrání dva rovnoběžné povrchy.
Jsou určeny ke spojení čistých, plochých povrchů bez potřeby montážního otvoru nebo jiného spojovacího prvku.
Ideální pro zavěšení prezentačních materiálů s oboustrannou přísavkou. Někdy se používání jako protiskluzové řešení u skleněných desek stolů.
Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.
Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.
Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.
Zavěšená kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní zavěšený uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.
Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.
Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.
Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.
Lze je opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Vyrobeno z polyamidu 6.6
Bezpečné uchycení kabelového svazku. Konstrukce svorky umožňuje nastavení na různé průměry svazku. Svorku lze opětovně otevřít. Odolává vibracím. Úchyt pro otevření svorky. Provedení z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0
Samolepicí kabelové příchytky mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.
Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.
Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.
Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Zacvakávací provedení svorky zajistí kabel bezpečně uvnitř. Dvě provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Kabelové svorky s pantem na zajištění horní části jsou ideální k bezpečnému vedení a uchycení kabelových svazků.
Montáž;
Kabely se umístí do středu svorky. Rozevřená svorka se umístí přes kabely. Ramena svorky se pak vsunou do dvou otvorů v panelu. Horní část se zajistí pomocí samořezných šroubů. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.
Horní část s pantem je nastavitelná, takže jí lze snadno uvolnit vyjmutím šroubů. To umožňuje bezproblémovou údržbu, odstranění a změnu vedení kabelových svazků.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.