Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(9 Počet produktových řad)
Pravítka se používají k preciznímu opakovanému přikládání posuvných upínacích prvků k lineárním vodicím lištám nebo hřídelím. Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže.
Jednoduchá a oboustranná pravítka. Každá varianta má určitý typ montáže. Montáž na šroub s předvrtanými otvory nebo samolepicí varianta, která má naznačeno místo pro montážní otvor, který ale není vyvrtán.
Na jedné nebo obou hranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka. Jsou robustní a mechanicky odolné.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Distanční podložky jsou mechanické komponenty, které se používají spolu s posuvnými zámky ke zvýšení a podpoře jiných komponentů nebo předmětů. Tento sortiment obsahuje dva druhy: jeden obdélníkový a jeden čtvercový.
Používají se k dosažení větší výšky uzamykatelného povrchu pro zajištění snadnějšího přístupu a použití. Jsou odolné vůči korozi, takže zaručují dlouhodobou použitelnost i v drsném prostředí a během použití se neposouvají.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Tyto rozpěrky jsou určeny k použití s jednobodovými upínacími prvky. Přizpůsobují závitovou délku jednobodového upínacího prvku na různé délky na montážních panelech různé tloušťky.
Umožňují pohyb komponentů a snižují sílu potřebnou k použití upínacího prvku. Nabízí také ochranu a izolaci mezi kusy, které by mohly přijít během provozu do styku, čímž zabraňují poškození, oděru nebo elektrické vodivosti.
Díky válcovitému tvaru mají snadnou montáž i demontáž a jsou navíc antivibrační. Mají široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.
Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny nářadí nebo nastavení. Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
Sestávají z těla, pružiny a kuličkového ložiska. Pružina udržuje kuličkové ložisko na jednom místě a při stlačení přijde do kontaktu s upínaným předmětem, který spolehlivě upevní. Při opětovném vytažení upínacího prvku kuličkové ložisko předmět uvolní a lze jej okamžitě odstranit.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny nářadí nebo nastavení. Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
Sestávají s těla, pružiny a jazýčku. Pružina drží jazýček na jednom místě a natažením pružiny v úhlu 45º se otočí kolem otočného bodu pro bezpečné zajištění nebo odjištění. Při opětovném zatažení upínacího prvku se jazýček zatažen a předmět může být snadno odebrán.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 130 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Jednobodové upínací prvky vytahovací jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny nářadí nebo nastavení. Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení. Jsou snadno odnímatelné a lze je přemístit na jiné místo při zachování spoje.
Stávají ze dvou dílů: vytahovací svorka a kovová základna. Kovová základna je na jedné straně upínacího prvku a vytahovací svorka se nachází na druhé. Při spojení obou komponentů se vytahovací mechanismus spojí s předmětem, a tím jej spolehlivě upevní. Při uvolnění předmětu jednoduše odtáhněte tyto dvě poloviny od sebe pomocí vytahovacího mechanismu.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Jednobodové upínací prvky s vnějším kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny nářadí nebo nastavení. Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
Sestávají z tří částí: tělo, pružina a kuličkové ložisko. Pružina drží kuličková ložiska na jednom místě a při stlačení se odpojí od těla, a tím se upevňovací prvek uvolní. Kuličková ložiska zajišťují upevňovací prvek při jeho zpětném zatlačení do těla.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Vymezovací pouzdra se používají spolu s jednobodovými upínacími prvky k přesnému umístění a zarovnání komponentů. Nabízejí spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.
Nabízejí spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů a zajištění panelů a krytů. Upínací pouzdra lze na druhou stanu používat jako protikusy pro jednobodové upínací prvky. Jednobodové upínací prvky mohou být montovány bez pouzdra.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Tyto čepy se používají spolu s jednobodovými upínacími prvky a vnitřním kuličkovým zajištěním. Používají se hlavně pro svou efektivitu, spolehlivost a spolehlivé spoje.
Ideální řešení tam, kde je potřeba provádět rychlé a opakované výměny nářadí nebo nastavení. Mají všestranné využití od lahvování přes kryty strojů a zařízení až po výměnu ozubení a hnací řemeny. Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním zajišťují kompletní kontakt s povrchem a maximální pevnost čepu.
Mají široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku