Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Komponenty pro lineární pohyb Svorky a držáky

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Brzdy na vodicí tyče – manuální

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto manuální brzdy na vodicí tyče se používají společně s lineárními ložisky a slouží jako mechanizmus k uchycení pohyblivých komponentů až do uvolnění svorky.

Při zmáčknutí páčky sevřou kontaktní plochy vodicí tyč. Mají robustní konstrukci, která zajišťuje pevnost a dlouhou životnost. To jim umožňuje odolávat vnějším silám.

Jsou jednoduché, ale spolehlivé a obsluhují se ručně. Stisknutím nastavitelné zajišťovací páčky kontaktní profily najednou sevřou plochy kolejnice. Volné kontaktní plochy jsou zárukou, že síla bude podél lineárního vedení rozložena symetricky. Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u strojů a zařízení.

  • Používají se společně s lineárními ložisky a slouží jako mechanizmus k uchycení pohyblivých komponentů.
  • Mají robustní konstrukci, která zajišťuje pevnost a dlouhou životnost.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u strojů a zařízení.
Materiál: hliníkBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Brzdy pro miniaturní lineární vedení – manuální

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto manuální brzdy pro lineární vedení se používají společně s kolejnicovými vozíky. Po otočení rukojeti se plocha svorky přitlačí na kolejnici, a tím dojde k aretaci na místě. Díky svému kompaktnímu a lehkému provedení jsou ideálním řešením pro použití s miniaturními kolejničkami a tam, kde je omezený prostor.

Tyto svorky jsou vybaveny páčkovým mechanismem, který umožňuje seřízení, abyste dosáhli požadované upínací síly. Takto budou pevně zajištěny na kolejnici, aniž by došlo k poškození nebo deformaci. Tyto kolejnice poskytují hladký pohyb a nízký koeficient tření a síly odtržení.

Odolávají velkému zatížení, jsou odolné vůči korozi a opotřebení. Mají všestranné využití například u zdravotnického vybavení, malých automatizovaných systémů, optického vybavení a ve farmacii

  • Díky svému kompaktnímu a lehkému provedení jsou ideálním řešením pro použití s miniaturními kolejničkami, kde je prostor omezený.
  • Vybaveny páčkovým mechanismem, který umožňuje seřízení, abyste dosáhli požadované upínací síly.
  • Používají se u zdravotnického vybavení, malých automatizovaných systémů, optického vybavení a ve farmacii.
Materiál: ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Brzdy pro lineární vedení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto brzdy pro lineární vedení se používají společně s kolejnicovými vozíky. Jsou určeny do náročných podmínek, jako je velké zatížení nebo vibrace, a nabízejí bezpečné a spolehlivé uchycení na kolejnice i mimořádnou pevností a dlouhou životností.


Seřízením upínací páčky se kontaktní části přitlačí na kolejnici, a tím aretuje vozík na místě. Mají nízký koeficient tření, nižší odpor a nižší spotřebu energie.
Díky speciálnímu mechanismu mají snadnou montáž i seřízení a zaručují těsný a pevný spoj. Používají se při velkém zatížení, například u strojů a zařízení, kolejnicových systémů a v průmyslové výrobě.

  • Používají se společně s kolejnicovými vozíky.
  • Mají nízký koeficient tření a nižší odpor.
  • Používají se při velkém zatížení, například u strojů a zařízení, kolejnicových systémů a ve výrobě.
Materiál: hliníkBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)