Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Svorky pružinové ve varu C

 (3 Počet produktových řad)


Háčky podpůrné

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.

  • Ideální pro lakování, povrchové úpravy a manipulaci s materiálem
  • Použitelné opakovaně.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087

Příslušenství pro optická vlákna a kabely

Stohovací a distanční sloupky jsou vyrobeny z černého polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-0. Toto příslušenství pro optická vlákna se používá buď ke stohování kruhových organizérů pro optická vlákna nebo k jejich distancování od desky plošných spojů.

Svorky pružinové

Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.

Produktová řada: SR2173