Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov Těsnění profilové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Těsnění profilová - profil pireli – z PVC

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Dodáváno v rolích po 20 metrechProvides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiál: PVC Barva: černá, bílá, šedá Series Code:

Těsnění profilové - s praporkem

V našem sortimentu najdete jak standardní, tak dvojité profilové těsnění s praporkem. Jednoduché profilové těsnění s praporkem je vyrobeno z pryže EDPM, zatímco dvojitá varianta z tvrdé pryže drží tvar profilu a měkká pryž zlepšuje těsnicí vlastnosti. Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat ručně. Černé provedení ‌s ocelovou výztuhou ‌Dodáváno v rolích o délce 20 m.

Produktová řada: SR5554