Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem a přírubou se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Skládají se z ocelového pouzdra uvnitř hliníkového krytu s přírubou, což poskytuje vynikající plochu k montáži.
Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.
Vozíky s otevřenými ložisky jsou určeny pouze pro použití s podpěrami vodicích tyčí. Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.
Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.
Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Tyto hliníkové vozíky bez příruby jsou typem lineárního ložiska, které je velmi efektivní pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.
Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou, ale pohyblivou část sestavy lze uchytit pouze na horní část vozíku.
Jelikož jsou lehčí a odolnější vůči korozi než jejich ocelová varianta, mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, letectví a kosmonautiky, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.
Tyto vozíky bez příruby z nerezavějící oceli jsou typem lineárního ložiska, které je užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.
Díky nízkému tření poskytuje provedení bez příruby větší kontaktní plochu s lineárním vedením pro lepší stabilitu a preciznost pohybu. Nepřítomnost příruby také znamená větší flexibilitu, co se týče prostoru a umístění. Klece na kuličky ve vozících umožňují daleko větší rovnoběžnost a seřízení výšky, což umožňuje značné odchylky a vysunutí vozíků z kolejnic bez ztráty kuliček.
Jejich konstrukce je vysoce odolná vůči korozi, takže jsou ideálním řešením pro použití v prostředí, kde se vyskytuje vlhko, chemikálie nebo extrémní teploty. Odolávají teplotám od -20 C to +120C. Mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.
Tyto vozíky Quadro jsou uzavřené a mají samozarovnávací lineární kuličková ložiska, dvě integrovaná těsnění a mazací otvor. Zajišťují přesný a efektivní lineární pohyb i s velkým zatížením.
Obsahují čtyři kuličková pouzdra pro lineární vedení, která zlepšují stabilitu a nosnost. Rozloží zátěž rovnoměrně na vozík, čímž minimalizují vychýlení, maximalizují tuhost, snižují riziko vibrací a poskytují spolehlivé řešení i u vysokorychlostních sestav.
Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem výměnou klecí na kuličky, koncových destiček a těsnění mohou obstát v teplotách až do +120 C. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz. Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.