Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž Zátky maskovací - vysokoteplotní

 (8 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Matice maskovací

Přivařovací matice mají závit a je důležité, aby do závitu nepronikl práškový nástřik nebo povrchová úprava. Naše řada maskovacích vytahovacích zátek je speciálně navržena pro maskování hladkých průchozích otvorů i otvorů se závitem a je ideální pro maskování přivařovacích matic.

Tyto maskovací přivařovací matice jsou vybaveny vytahovacím poutkem, které umožňuje jejich rychlé a snadné odstranění. Tělo zátky má zoubky, které sevřou závit; tím je zajištěno správné uložení, které udrží maskovací sestavu v bezpečí. Silikonový materiál, ze kterého jsou tyto maskovací přivařovací matice vyrobeny, je odolný vůči chemikáliím a má dostatečnou elasticitu, aby lépe vyhovoval Vaší aplikaci.

  • Materiál: silikon
  • Barvy: černá, modrá, červená a žlutá
  • Maximální provozní teplota: 250 C


Series Code: SRF0061

Zátky kónické – uzavřené

Uzavřené kónické zátky zajistí těsné usazení díky konvexním stranám a ochrání před kontaminanty, nečistotami a poškozením. Rychlonasazovací provedení pro snadnou montáž i demontáž.

Mají všestranné využití včetně slepých otvorů, potrubí, nábytku a instalačních krabic. Jsou použitelné opakovaně díky použitému materiálu a bez dopadu na efektivnost těsnění.

  • Materiál: silikon
  • Barva: šedá, žlutá, zelená, bílá, červená, černá, růžová, fialová, modrá, čirá


Series Code: SR5751

Zátky kónické – vysokoteplotní

Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.

Series Code: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Zátky maskovací – bez příruby

Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.

Series Code: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Zátky maskovací – kónické

Tyto kónické maskovací zátky mají všestranné použití. Lze je použít jako krytky nebo jako zátky. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka. Jsou ideální k maskování během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.

Tato řada je dostupná v různém materiálovém provedení, včetně prémiového silikonu a ekonomického EPDM. Výhodou silikonu je jeho odolnos vůči vysokým teplotám a lze jej používat opakovaně. EPDM je také použitelné opakovaní, s nižší tepelní odolností, ale vynikající odolností vůči chemikáliím.

  • Materiál: pryž EPDM a silikonová pryž
  • Barvy: černá, modrá, hnědá, zelená, přírodní, červená, rezavá, nachová a žlutá


Series Code: SR1075, SR1091

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.

Series Code: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení

Šroub s okem je typ šroubu se smyčkou na jednom konci a obvykle se používá s hákem nebo jinými závěsnými systémy. Běžně se používá jako závěsné řešení při práškovém nástřiku, lakování, tryskání a dalších procesech povrchové úpravy. Pro zajištění dlouhé životnosti a optimálního výkonu je nezbytné, aby šrouby disponovaly určitou formou ochrany, aby se zabránilo vniknutí nečistot a kontaminaci.

Toho je dosaženo díky naší řadě maskovacích ocelových šroubů s okem, které mohou být opatřeny barevným silikonovým povlakem. Tento silikonový povlak chrání šroub s okem během používání a prodlužuje jeho životnost. Díky tomu je naše řada vysoce ekonomickou a udržitelnou volbou pro Vaši aplikaci.

  • Materiál: ocel se silikonovým povlakem
  • Barvy: hnědá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená, průhledná, bílá a žlutá
  • Maximální provozní teplota: 250 C


Series Code: SRF0062

Šrouby maskovací – s vnitřním šestihranem

Maskovací stavěcí šroub s vnitřním šestihranem (červík) představuje řešení běžně používané pro bezpečné spojení jedné součásti s druhou. Jeho jedinečná konstrukce usnadňuje bezpečné uchopení i spojování bez použití matice; tím se liší od standardní sestavy se šrouby a vruty. Tento stavěcí šroub má úplný závit a lze ji zašroubovat do stávajících závitových a nástrčných otvorů, takže není nutné vytvářet nové otvory.

Naše řada je vyrobena z nízkouhlíkové oceli se silikonovým povlakem, díky čemuž jsou tyto šrouby ideální pro maskovací aplikace. Jsou zvláště vhodné pro agresivní tryskání a vysokoteplotní práškový nástřik. A co víc: tyto stavěcí šrouby (červíky) lze bezpečně upevnit a lze je snadno aplikovat nebo odstranit pomocí inbusového klíče (není součástí dodávky).

  • Materiál: nízkouhlíková ocel se silikonovým povlakem
  • Barvy: černá, modrá, červená a žlutá
  • Maximální provozní teplota: 250 C


Series Code: SRF0066