Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Verriegelnd Zum Einstecken Lenkkrollen

 (145 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

NPT-Gewindestopfen

Die NPT-Gewindestopfen verfügen über einen Flansch und sind konisch und damit ideal für die Verwendung mit konischen BSP/NPT-Gewinden. Sie sind aus blauem LDPE hergestellt.

Series Code: SR1114

Nietfüße

Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.

Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.

Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.

Nietkappen

Nietkappen bieten einen schnellen und ordentlichen Abschluss für Schrauben bei einer Vielzahl von Anwendungsarten. Unser Sortiment wird in Weiß, Grau, Beige und Schwarz angeboten, aus LDPE oder HDPE. Wir bieten eine große Auswahl an Größen an, passend für Ihre Anwendungsanforderungen.

Series Code: SR1814, SR1804

O-Ring-Kappen

Unser Sortiment an O-Ring-Kappen wurde zum Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen entwickelt.

Das Design dieser Kappen zeichnet sich durch eine größere Gesamtlänge für zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen aus. Außerdem verfügen sie über einen eingeformten Sicherungsring im Boden, der unter dem Bund des Anschlusses einrastet, damit die Kappe während Transport und Bearbeitung sicher an ihrem Platz bleibt.

Unser Sortiment ist sowohl für UNF- als auch für JIC-Gewindegrößen geeignet.

  • Entwickelt für den Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen.
  • Die größere Gesamtlänge sorgt für zusätzlichen Schutz.
  • Geeignet für UNF- und JIC-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Ovale Abschlusskappen

Diese schwarzen, ovalen Abschlusskappen gewährleisten eine ordentliche Abdeckung für ovale Rohre. Sie können zur Endbearbeitung, zum Schutz und im Wesentlichen zum Abdecken scharfer Rohrkanten verwendet werden. Das PVC-Material bietet Flexibilität für leichtes Anbringen und Entfernen.

Series Code: SR1522

Ovale Einsätze und Gleiter

Ovale Einsätze und Gleiter sind ideal, um dem Ende von ovalen Rohren ein hochwertiges und schönes Aussehen zu verleihen. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

Sie werden in die Enden ovaler Rohre eingesetzt, z. B. bei Stühlen und Tischbeinen. Sie sind für die gängigsten Größen und Stärken erhältlich.

Unser Angebot umfasst eine Reihe von Optionen, die eine einfache Montage und Demontage sowie eine sichere Befestigung ermöglichen. Es gibt gerippte Optionen, die ein einfaches Einführen und einen festen Sitz ermöglichen. Diese Produkte sind langlebig und haltbar, Sie werden sicher einen Einsatz in unserem Sortiment für Ihr nächstes Projekt finden.

  • Mit ovalem Design. Ideal, um einer Anwendung ein hochwertiges, schönes Aussehen zu verleihen.
  • Ideal für gängige Rohrdicken.
  • Einfache Montage und Demontage sowie sicherer Halt.
Material: PE, ABSFarbe: Schwarz, Natur, Weiß, GrauMaterial Entflammbarkeitsklasse: Series Code: SR1558, SR5732, SR1557

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Parallele Schutzstopfen

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Pfostenkappen

Ein Schutzstopfen zur Abdeckung von Löchern in Rohren, Rohrleitungen und anderen Pfosten. Diese Zaunpfostenstopfen schützen die Anwendung vor Beschädigungen und vor dem Eindringen von Schmutz. Sie sind aus weißem HDPE hergestellt.

Series Code: SRF0011

Pozidrive-Schraubenkappen

Diese Pozidrive-Schraubenkappen sind für die Abdeckung von Pozidrive-Schrauben (Phillips oder Kreuzschlitz) konzipiert. Schnelle und einfache Installation. Diese Schraubenkappen bieten Schutz für den Schraubenkopf und zudem ein sauberes Finish für Ihre Anwendung.

Series Code: SR1815

Puffer und Gummifüße zum Einschieben ‒ Puffer

Puffer zum Einschieben können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und Stopper in zahlreichen Anwendungen verwendet werden. Der Einpressschaft hält den Puffer sicher an seinem Platz und schützt damit Oberflächen vor Kontakt.

Puffer- und Gummifüße zum Einschieben ‒ Pufferfüße

Puffer zum Einschieben können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und Stopper in zahlreichen Anwendungen verwendet werden. Der Einpressschaft hält den Puffer sicher an seinem Platz und schützt damit Oberflächen vor Kontakt.

Rastbolzenfüße

Rastbolzenfüße, aufgrund der pilzartigen Form des Fußes auch als Pilzgleiter bezeichnet, sind ein attraktiver Ersatz für Rollen mit Bolzenbefestigung oder Bolzenstellfüße. Sie werden in die Beine oder den Sockel einer Anwendung eingesetzt und ermöglichen es, die Möbel bei Bedarf problemlos und leicht zu bewegen. Sie bieten mehr Stabilität als eine Rolle, bei der die Gefahr besteht, dass sie hin und her rollt, insbesondere auf gefliesten oder laminierten Oberflächen.

Unser Sortiment an Rastbolzenfüßen besteht aus einem Unterteil aus schwarzem Polyamid (PA) und einem Bolzen aus verzinktem Stahl. Der Rastbolzen sorgt für eine schnelle Installation und das glatte PA-Unterteil für mühelose Manövrierbarkeit.

Es stehen sechs Typen zur Auswahl, die eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen erfüllen. Typ 4 hat ein hohles Unterteil.

Rechteckige Einsätze und Gleiter

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Rechteckige Einsätze und Gleiter ‒ leicht

Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild für die fertige Anwendung.

Sie haben ein geripptes Design zur einfachen Montage und für einen festen Sitz. Diese Einsätze bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in den inneren Bereich des Rohres.

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Schwarz
  • Rohrdicke = 1,0 bis 2,0 mm


Series Code: SR1552

Rohr-Kantenschutzringe und Stopfen

Unsere Kantenschutzringe sind für eine Vielzahl von Rohren ausgelegt. Kantenschutzringe sind mit Rohrstopfen in Komplementärgrößen kombinierbar, für optimalen Schutz und Rohrverschluss. Durch den Kantenschutzring bleibt der Rohrstopfen während Handling, Transport und Lagerung fest in der Position. Der Schutzring lässt sich leicht anbringen, indem man ihn auf das Rohrende schiebt und das Klemmsystem mit Hammerschlägen festklopft. Die Schutzstopfen haben eine Tiefe von mindestens 100 mm zum Einhängen von Kranhaken. Mit Korrosionshemmer erhältlich, um das Rohrinnere vor Beschädigung durch Feuchtigkeit zu schützen. Bitte kontaktieren Sie uns, um das für Sie geeignete Klemmsystem auszuwählen.

Series Code: SR1360

Rohrendkappen

Diese Rohrendkappen bieten idealen Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Die Rohrendkappen dienen dem gleichen Zweck wie die Schrumpfendkappen, schrumpfen jedoch nicht, wenn sie während des Anwendungsverfahrens erhitzt werden. Sie sind UV- und wetterbeständig, was sie für Außenanwendungen ideal macht.

Series Code: SR1610, SR1620

Rohrendstopfen

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Rohrendstopfen, gerippt

Rohrendstopfen bieten eine effektive und effiziente Methode zum dichten Verschließen von Rundrohren. Die Anwendungen umfassen sichere Verschlüsse für Versandröhren, für Verbundstoffbehälter und für transparente Kunststoffröhren.

Series Code: SR1604, SR1603

Rohrschutzkappen - schwere Ausführung

Diese Kappen in schwerer Ausführung sind für Nennrohrgrößen geeignet und als kostengünstige, jedoch qualitativ hochwertige Ausführungen verfügbar. Sie sind aus schwarzem oder gelbem PE hergestellt. Die Innenrippen gewährleisten enge Passung und ermöglichen das Entweichen von Luftdruck. Die Kappen sind mit und ohne Lüftungsloch erhältlich.

Series Code: SR1389, SR1510

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Runde Abschlusskappen - Standard

Runde Standard-Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Erhältlich in PVC oder LDPE mit unterschiedlicher Weichheit des Produkts für verschiedene Anwendungen. Die Abschlusskappen sind auch in Rot, Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.

Series Code: SR1520, SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Konische runde Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Das konisch zulaufende Profil ist in PVC erhältlich und ermöglicht eine größere Stabilität in der Anwendung. Die Abschlusskappen sind auch in Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.

Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069

Runde Einsätze und Gleiter ‒ Chromoberfläche

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Runde Endkappen ‒ Standard

Die runden Standardendkappen ohne Gewinde sind in einer großen Auswahl an Größen erhältlich. Sie sind ideal zum Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Sind alle in einer großen Auswahl an Größen erhältlich.

Series Code: SRF0023

  • von 6