20200367
20200367
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de ajustador | Standard |
---|---|
Para perno | M6 |
h1 | 19.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
Carga con perno máx. kN | 30.70 |
Carga sin tornillo máx. kN | 40.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar