HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Eyector de tarjeta

 (3 conjuntos de productos)

Los eyectores de tarjetas PCB están diseñados para aumentar la longevidad de las tarjetas de circuito impreso y proporcionar la máxima seguridad y apalancamiento contra los bastidores de guías o chasis de expulsión de tarjetas. Evitan cualquier tensión indebida en la placa de circuito impreso, los circuitos y los conectores. Elija entre varios colores y estilos para adaptarse a sus aplicaciones.

Lista Cuadro

Extractores de tarjetas PCB

Los extractores de tarjetas PCB facilitan la inserción y extracción de tarjetas. La palanca sobre el bastidor guía o el chasis extrae la tarjeta. Evita presiones indebidas y protege los componentes, circuitos y conectores en los sistemas de apoyo PCB. CBE - Se inserta a presión en un orificio de .109". RCP - Se suministran los pasadores de resorte para la instalación

Insertadores y extractores de tarjeta PCB

Los extractores de tarjetas se instalan en las PCB para facilitar la extracción de la tarjeta en un espacio limitado. Los extractores e insertadores de PCB se montan directamente en la placa, ofreciendo un asa para que el técnico pueda tirar de la placa sin tocar los circuitos. Los extractores actúan como palanca, usando la fuerza mecánica contra un bastidor guía o chasis para sacar la placa. Los extractores de efecto palanca facilitan la inserción y extracción de tarjetas

Código De La Serie: SRR1107

Separador de circuito PCB

Se fijan en la placa de circuitos para facilitar su extracción e inserción. Pestaña curvada para agarre con la punta de los dedos. Se encaja en dos orificios de un diámetro de 0,125" en una placa nominal de 1/16".