Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cintas de enmascaramiento para altas temperaturas

 (3 conjuntos de productos)

La cinta de enmascaramiento para altas temperaturas de Essentra Components está diseñada para soportar temperaturas extremas de hasta 260°C, lo que la convierte en la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales a altas temperaturas. Nuestra cinta proporciona una protección fiable y eficaz para superficies críticas durante procesos de alta temperatura, como enmascarado y recubrimiento de polvo, pintura y anodizado.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar cinta de enmascarar para altas temperaturas?

Resistencia a altas temperaturas: Nuestra cinta de enmascarar para altas temperaturas puede soportar temperaturas de hasta 260°C, además de ser flexible y duradera.

Protección fiable: Nuestra cinta ofrece una solución fiable y eficaz para proteger superficies críticas durante procesos a altas temperaturas, como el anodizado y el recubrimiento en polvo.

Fácil de aplicar y retirar: Nuestra cinta está diseñada para una fácil aplicación y retirada, sin necesidad de herramientas o equipos especiales. Elija entre permanente o removible.

Aplicaciones e industrias

Nuestra gama de cinta de enmascarar para altas temperaturas incluye cinta de enmascaramiento para altas temperaturas, cinta de enmascaramiento: discos y cinta de enmascarameinto - cuadradas. Es adecuada para una amplia gama de industrias, como la automoción, la aeroespacial y la electrónica, así como para procesos de fabricación en general.

Automoción: Nuestra cinta de enmascarar para altas temperaturas se utiliza mucho en la industria del automóvil para proteger superficies críticas, como componentes de motores, durante recubrimientos a altas temperaturas.

Industria aeroespacial: Nuestra cinta también es popular en la industria aeroespacial, donde se utiliza para proteger componentes críticos durante procesos de acabado a alta temperatura.

Electrónica: Nuestra cinta de enmascarar para altas temperaturas es ideal para su uso en la industria electrónica, donde puede utilizarse para proteger componentes electrónicos sensibles durante procesos de soldadura y revestimiento a altas temperaturas.

También ofrecemos discos de cinta de enmascarar redondos y cuadrados.

Lista Cuadro

Cinta de enmascaramiento - Altas temperaturas

Nuestras cintas de enmascaramiento para alta temperatura se suministran en rollo continuo y su temperatura oscila entre 80 C y 260 C. Se pueden retirar de forma limpia para que no queden residuos antiestéticos de adhesivo. Estas cintas son en su mayoría de uso general y adecuadas para la mayoría de las aplicaciones de baja temperatura, así como para una variedad de aplicaciones de alta temperatura que se adaptan a los requisitos de su proyecto.

La gama incluye cintas de poliéster con una temperatura máxima de 180 C; la versión azul, más fina, se suministra con un grosor de cinta de 25 micras y es ideal para aplicaciones curvas. La versión verde más gruesa se suministra con un grosor de cinta de 38 micras y puede utilizarse para el pulvicubierto y el anodizado.

Nuestra cinta de poliamida de alto rendimiento es óptima para las aplicaciones de revestimiento electrolítico. La cinta marrón en rollo tiene una temperatura máxima de hasta 260 C y ofrece resistencia química y a la abrasión.

Nuestra gama incluye una cinta Eze-wrap de goma de silicona con una temperatura máxima de +204 C. Se trata de una cinta autofundente que se adhiere a sí misma para formar una masa homogénea, lo que proporciona un excelente sellado. Excelente para objetos de forma irregular.

¿Por qué no prueba nuestra cinta de tela de fibra de vidrio con una temperatura máxima de 250 C? Esta cinta es resistente a los disolventes y a la abrasión, y el material bien entrelazado tiene una excelente resistencia al desgarro. Una elección ideal para aplicaciones a alta presión como granallado.

También ofrecemos una gama de cintas de enmascaramiento de papel que van desde los 80 C hasta los 180 C. Son una excelente opción para las aplicaciones de pintura..

Código De La Serie: SR1059

Cinta de enmascaramiento - Cuadradas

Las cintas de enmascaramiento soportan temperaturas de hasta 260 ºC. Ideales para formas complicadas que un capuchón o un tapón no puede cubrir, todas nuestras cintas de enmascaramiento se retiran limpiamente sin dejar residuos. Proporciona una adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones.

Cinta de enmascaramiento: discos

Essentra Components ofrece 5 materiales diferentes de discos de enmascaramiento, disponibles en múltiples diámetros y grosores. Nuestros discos soportan diferentes rangos de temperatura y se usan para muchas aplicaciones distintas..

Código De La Serie: SR1058