Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Pestillos de empuje para cerrar

 (10 conjuntos de productos)

¿Cómo funciona un pestillo de empuje para cerrar?

Un pestillo de empuje para cerrar es un tipo de pestillo que se activa automáticamente cuando se cierra la puerta. Presenta un mecanismo de pestillo de empuje que mantiene el cerrojo extendido hasta que se presiona la puerta para cerrar, momento en el cual el cerrojo se retrae para bloquear la puerta.

Cuando se empuja la puerta para abrir, el cerrojo se extiende nuevamente para que pueda bloquear la puerta una vez que se vuelva a cerrar. Este tipo de pestillo proporciona un método rápido, fácil y seguro de cerrar puertas o paneles sin necesidad de un mecanismo de bloqueo separado. Se utiliza comúnmente en aplicaciones donde se requiere acceso rápido, como en habitáculos, cajones y recintos de equipos electrónicos.

Una amplia gama de configuraciones y modelos conforman nuestros pestillos de empuje para cerrar. Elija entre una variedad de mecanismos de pestillo de empuje como pestillos de botón, pestillos de cuarto de vuelta y deslizantes, hasta cierres magnéticos e incluso pestillos de empuje para abrir.

Nuestra versátil gama incluye pestillos atornillables y de cierre por empuje en materiales que incluyen metal, plástico y acero. También se incluyen en nuestra gama placas de contragolpe. Estos componentes son la solución ideal para cierres donde se pueden requerir placas adicionales.

Lista Cuadro

Con rosca para tornillo ultrafino

Los seguros magnéticos con rosca para tornillos ultrafinos son ideales para las áreas en las que se dispone de muy poco espacio. Están hechos en acero niquelado con un potente imán de neodimio.

Contraplacas

Nuestra gama de contraplacas es ideal para los seguros que no se suministran con contraplacas como estándar o cuando se requieren contraplacas adicionales

Pestillo hembra con muelle para seguro de ariete

El pestillo con muelle funciona con un sistema de muelle para cerrar y liberar el mecanismo. Este pestillo para puerta es compatible con dos arietes que se deben pedir por separado en función de las necesidades de montaje.

Código De La Serie: SR5074

Pestillos de cierre automático con botón pulsador y cerradura con llave

Los pestillos con botón pulsador ofrecen una acción de cierre automático y de apertura con botón pulsador. Se instalan con un solo orificio para proporcionar mayor facilidad y son adecuados para varios grosores de panel. Esta gama ofrece una variedad de cortes, materiales y seguridad de cierre con o sin llave.

Pestillos de deslizamiento con muelle

Nuestra gama de pestillos con muelle es adecuada para aplicaciones en madera y metal. La gama se presenta con o sin placa de golpeo y con o sin tope al abrir. Son fáciles de instalar con un montaje de un solo orificio en el marco y la puerta.

Código De La Serie: SR5471

Pestillos magnéticos de pulsación

Nuestra gama de pestillos magnéticos de pulsación ofrece ventajas estéticas y de diseño y es ideal para aplicaciones donde los pomos o las asas no son adecuados. Disponible como fijación embutida o montada en superficie en una gran variedad de estilos.

Seguros magnéticos - Embutidos

Nuestra gama de seguros magnéticos embutidos es perfecta para usarse cuando se requiere un acabado al ras. No solo ofrecen un buen aspecto sino que también proporcionan muchas ventajas prácticas como la facilidad de aplicación y la seguridad añadida.

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa de plástico

Nuestros seguros magnéticos atornillables están disponibles en una variedad de tamaños y formas distintos, que ofrecen diferentes fuerzas de arrastre y diferentes orientaciones de montaje para satisfacer sus necesidades.

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica

Los seguros magnéticos atornillables se montan en la superficie y suelen ser adecuados para aplicaciones de mayor resistencia que la versión con encaje a presión. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

Código De La Serie: SR5428

Seguros magnéticos con encaje a presión

Seguros magnéticos - Fijación embutida en la abertura del marco que ofrece un efecto al ras. La gama ofrece una variedad de ajustes a presión para una instalación rápida o montaje atornillado para una sujeción más firme. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

Código De La Serie: SR5427