En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
El cable de acero es uno de los diversos componentes para expositores disponibles que ayudan a sujetar los expositores con ventana. El cable debe utilizarse con los soportes y abrazaderas para expositores (se venden por separado).
Hay disponibles cables de varios grosores y largos para satisfacer los requisitos de su proyecto.
Una variada gama de fijaciones y conectores para expositores por cable, que pueden usarse con cable y soportes para impresiones de ventanas, carteles y otros expositores. Son ideales para su uso en muchas aplicaciones comerciales y puntos de venta.
En esta gama se incluyen, entre otros, los siguientes componentes: conectores, conectores de codo, conectores fijos en la pared, fijaciones inferiores y placas de fijación a la pared. Las piezas de los componentes se venden por separado.
Una abrazadera de expositores por cable con montaje vertical que se utiliza con cable y soportes para carteles. Sujeta impresiones de ventanas, carteles y otros expositores.
Dos tipos disponibles que se presentan en estilos alternativos como: soporte de panel lateral, agarre para estantes, soporte de panel superior y soporte de panel gemelo lateral. Las opciones de tipo dos son adecuadas para tornillos M5.
Los soportes de expositores por cables sujetan en su lugar expositores con ventana. Los materiales de exposición impresos se insertan en el soporte acrílico con el propósito de colgarse en un expositor con ventana. Los soportes tienen que usarse con cables y abrazaderas (se vende por separado). Las aplicaciones ideales son, entre otras, expositores con ventana comerciales, de punto de venta y de venta de inmuebles.
Disponible en orientación tanto vertical como horizontal y suministrado en una selección de tamaños de impresión: A2, A3, A4 y A5.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar