Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Protectores adhesivos de bridas

 (2 conjuntos de productos)

Un protector de bridas adhesivo es una cubierta con soporte adhesivo, diseñada para proteger las superficies de sellado de las bridas de daños y contaminación durante el almacenamiento, el transporte y la instalación.

Características principales:`

Soporte adhesivo: Fácil de despegar y pegar, lo que garantiza una fijación segura.
Protección: Protege contra arañazos, abolladuras y contaminantes.
Material: Fabricado con materiales duraderos como plástico, PE, polietileno y caucho.
Sin residuos: No deja residuos al retirarlo.

Ventajas:

Fácil instalación: Rápida y sencilla de aplicar.
Rentable: Evita costosos daños en las bridas.
Uso versátil: Adecuado para varios tipos y tamaños de bridas.

Lista Cuadro

Discos de brida autoadhesiva

Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.

Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.

‌No requiere fijaciones.

  • Material: goma
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1361

Protectores de brida completa adhesivos

Los protectores de brida de cara completa tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

Los protectores ofrecen protección para bridas en todo el diámetro exterior. Cumplen las especificaciones ANSI B16.5 y ASME B16.47 y tienen un índice de 15 libras (lb).

No se requieren fijaciones.

  • Material: polietileno (PE)
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1373