Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Perfiles de sellado

 (5 conjuntos de productos)

¿Qué es un perfil de sellado?

Los perfiles de sellado son componentes esenciales que se utilizan ampliamente a nuestro alrededor pero que rara vez se notan. El objetivo de estas juntas no solo es proporcionar protección de borde, sino también cumplir una función de sellado contra polvo, suciedad y humedad, además de proteger contra vibraciones y ruidos. Nuestra gama incluye muchas variaciones de perfiles de sellado, como juntas de burbuja, juntas de aleta, juntas para vidrios y más, disponibles en varios materiales, tipos y longitudes según los requisitos de su proyecto.

Aplicaciones de perfiles de sellado

Los perfiles de sellado se utilizan en diversas aplicaciones, que incluyen...

  • Sellos de puertas extruidos
  • Sellos de marcos
  • Sellos de ventanas
Lista Cuadro

Junta - Burbuja

Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.

Código De La Serie: SR5558

Junta - Aleta

Posibilidad de elegir entre una o dos juntas de aleta. La aleta simple está hecha de material EDPM, mientras que las aletas dobles tienen un soporte de goma dura para mejorar el agarre a un panel y una goma más blanda para ayudar a la compresión. Ambos perfiles son flexibles y se pueden presionar a mano, lo que los convierte en una solución rápida y sencilla. Acabada en negro y tiene un resorte central de acero. ‌Suministrada en rollos de 20 m.

Código De La Serie: SR5554

Juntas de acristalamiento

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Material: EPDM sólidoColor: NegroEstándar de inflamabilidad del material:

Protector de bordes de PVC

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Suministrado en rollo de 20 metros.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Color: Negro, Blanco, Gris Series Code:

Junta de cuerda redonda

Junta de cordón redondo con perfiles de esponja de EPDM o EPDM sólido acabada en negro.

Código De La Serie: SR6487