En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(10 conjuntos de productos)
Explore una amplia gama de productos de alta calidad diseñados para mejorar la funcionalidad y durabilidad de sus cerraduras y pestillos. Nuestra gama incluye:
Asas para cerradura: Mejore sus cerraduras con nuestras asas ergonómicas y robustas, proporcionando un agarre cómodo y fiable para un agarre sin esfuerzo.
Llaves para pestillos y cerraduras: Asegure el control de acceso con nuestra gama de llaves para pestillos y cerraduras. Cortadas con precisión y diseñadas para compatibilidad, estas llaves garantizan mecanismos de bloqueo fiables y suaves.
Levas de repuesto: Nuestra selección de levas de repuesto garantiza un bloqueo y desbloqueo sin problemas para una fiabilidad continua.
Anillos de fijación: Mejore la estabilidad de sus cerraduras y pestillos con nuestros anillos de fijación duraderos, diseñados para instalaciones seguras y duraderas.
Tapas antipolvo: Evite que el polvo y los escombros comprometan sus mecanismos de bloqueo. Nuestras tapas antipolvo son la solución ideal para mantener la limpieza y eficiencia de sus cerraduras.
Tuercas de bloqueo para cerraduras de leva: Asegure un ajuste firme y seguro para sus cerraduras de leva con nuestras tuercas de bloqueo especialmente diseñadas, resistentes a diversas condiciones.
Llaveros: Manténgase organizado e identifique fácilmente sus llaves con nuestras etiquetas para llaves. Un accesorio práctico para gestionar múltiples llaves con eficiencia.
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Llaves adecuadas a distintos bombines de cuarto de vuelta para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales. Disponibles en distintos materiales para adaptarse al entorno de la aplicación. Esta selección se adapta a nuestras gamas de cierres de cuarto de vuelta.
Código De La Serie: SR5501
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Esta contratuerca de plástico es adecuada como alternativa a la contratuerca metálica que se suministra con el pestillo de cuarto de vuelta con muelle de plástico.
Las lengüetas Actuater se utilizan para montar pestillos de leva. Son adecuadas para la mayoría de gamas estándar de levas. Cuando se aplican con nuestras asas oscilantes, los usuarios se pueden beneficiar de un sistema de múltiples cierres.
La lengüeta Actuater tiene una lengüeta de cierre de 3 puntos que permite varios puntos de cierre.
Las levas ofrecidas proporcionan una alternativa o repuesto a la que se suministra con nuestros cierres. La gama ofrece una selección de rangos de agarre, materiales y perfiles para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.