HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Piezas de ventilador para PCB

 (7 conjuntos de productos)

Los protectores y filtros de ventilador evitan la caída de residuos en las aspas del ventilador y su obstrucción accidental. Hay disponibles filtros de ventilador para evitar la entrada de polvo.

Los conjuntos de filtros de ventilador incluyen un protector de dedos, una cubierta de filtro, un filtro de malla y un filtro de fieltro. Proporcionan protección IP30.

Los soportes de ventilador tienen una goma de gran elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes, y proporcionan protección contra golpes y vibraciones. Son ideales para la refrigeración de aplicaciones electrónicas con una solución de protección y son fáciles de instalar a la vez que evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños accidentales y corporales.

Lista Cuadro

Componente de montaje de ventilador - Elastómero

Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales

Código De La Serie: SRFMB

Componentes para montaje del ventilador

Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales.

Código De La Serie: SRRCOFM

Conjuntos de filtros de ventilador

Los conjuntos de filtro de ventilador incluyen protección para los dedos, cubierta para el filtro, filtro de fieltro y filtro de malla. Ofrecen protección IP30.

Código De La Serie: SRRCP

Filtros para ventilador

Los protectores y los filtros para ventilador impiden que penetre suciedad en sus aspas y que se obstruyan accidentalmente. Los filtros para ventilador se usan para evitar la entrada de polvo.

Juntas del ventilador

Las juntas de ventilador protegen los ventiladores CC y CA y son adecuadas para aplicaciones industriales e informáticas al ofrecer un sellado entre el ventilador y el soporte de montaje.

Remaches para ventilador

Estos remaches de filtro de ventilador están diseñados para montar ventiladores eliminando la necesidad de una combinación de tornillo y tuerca. Las clavijas se expanden para sujetarse con seguridad cuando se introduce un pasador. El montaje en un solo paso ahorra tiempo y dinero.

Terminal de conexión a tierra del ventilador

Los terminales de conexión a tierra del ventilador eliminan la electricidad estática que se crea cuando el aire pasa a través del filtro metálico, haciendo posible la reducción del riesgo de descargas electrostáticas. Se recomienda usar cuatro palancas de puesto a tierra por montaje.