20200718
20200718
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de ajustador | Con contratuerca |
---|---|
Para perno | M8 |
h1 | 55.0 |
h2 | 41.0 |
h3 | 14.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Carga con perno máx. kN | 48.00 |
Carga sin tornillo máx. kN | 65.00 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar