20200763
20200763
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de ajustador | Con contratuerca |
---|---|
Para perno | M20 |
h1 | 86.0 |
h2 | 63.0 |
h3 | 23.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
Carga con perno máx. kN | 90.00 |
Carga sin tornillo máx. kN | 210.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar