10065747
082062559901
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2213 € |
2500 + | 0,2102 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la rosca del receptáculo | 17.0 mm |
---|---|
Longitud de la rosca del receptáculo | 0.669 in |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Medida de la rosca | M6 |
Color | Negro |
Material | Nylon |
Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Estándar de rosca | Métrico |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
Tipo de tornillo | Tornillo para encuadernar - Macho |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar