10365649
27POSTNT0625
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0356 € |
5000 - 19999 | 0,032 € |
20000 + | 0,0288 € |
Longitud de la rosca del receptáculo | 15.9 mm |
---|---|
Longitud de la rosca del receptáculo | 0.626 in |
Longitud de la rosca | 15.9 mm |
Longitud de la rosca | 0.626 in |
Medida de la rosca | Not Threaded |
Color | Blanco |
Material | PE |
Diámetro de la cabeza | 9.9 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.39 in |
Altura de la cabeza | 1.8 mm |
Altura de la cabeza | 0.071 in |
Estándar de rosca | Sin rosca |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo de impulso | Forma hembra |
Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
Tipo de tornillo | Tornillo para encuadernar |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar