10236246
27QB375750N
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.252 - 0.250 in |
Rango de grosor del panel compatible | 12.7 - 20.6 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.5 - 0.811 in |
Longitud de anclaje | 12.7 mm |
Longitud de anclaje | 0.5 in |
Diámetro de la cabeza | 9.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.374 in |
Altura de la cabeza | 1.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.067 in |
Tipo de remache | Estriado |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Color | Natural |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar