10106655
8110700008VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0859 € |
5000 + | 0,0816 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.197 - 0.315 in |
Rango de grosor del panel compatible | 20.0 - 34.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.787 - 1.339 in |
Longitud de anclaje | 20.0 mm |
Longitud de anclaje | 0.787 in |
Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
Altura de la cabeza | 4.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.157 in |
Tipo de remache | Clips de Montaje |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Estilo de remache de fijación | Trinquete |
Color | Blanco |
Material completo | Nylon 6/6 |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar