20250249
20250249
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 | 4.0 |
---|---|
l1 | 4.0 |
l2 | 5.2 |
d2 +0.1|-0.0 | 4.0 |
d3 max | 3.3 |
l3 min | 3.8 |
x ±0.2 | 0.2 |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 303 |
Material de la bola | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar