20250454
20250454
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 | 7.0 |
---|---|
l1 | 7.5 |
l2 | 10.2 |
d2 +0.1|-0.0 | 7.0 |
d3 max | 6.4 |
l3 min | 7.3 |
x ±0.2 | 0.4 |
Material del cuerpo | Aluminio |
Material de la bola | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar